IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
129687
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/f4b_gti_asmtab.prj},{NB=129687},{SERIES=211},{SS=2},{BOD=3.9370},{PN=129687},{DESCRIPTION=F4B-GTM-200},{LUBE=},{WEIGHT=11.0},{A=1-59/64},{A1=1.922},{B=6-1/2},{B1=6.500},{C=2-9/64},{C1=2.141},{D=5-1/8},{D1=5.125},{F=5/8},{F1=0.625},{H=11/16},{H1=0.688},{J=33/64},{J1=0.516},{L=3-1/4},{L1=3.250},{N=3-1/4},{N1=3.250},{Z=2-7/64},{Z1=2.109},{INFO=Infotext},{PPATH=f4b_gti_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Grip Tight Medium Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - GTM Medium Duty 4 Bolt Flange Bearings
Bill of material
129687
SERIES
Series
211
211
SS
Shaft Size
2
2
인치
PN
Part No.
129687
129687
DESCRIPTION
Description
F4B-GTM-200
F4B-GTM-200
A
1-59/64
1-59/64
인치
B
6-1/2
6-1/2
인치
C
2-9/64
2-9/64
인치
D
5-1/8
5-1/8
인치
F
Bolt Diameter
5/8
5/8
H
11/16
11/16
인치
J
33/64
33/64
인치
L
3-1/4
3-1/4
인치
N
3-1/4
3-1/4
인치
Z
2-7/64
2-7/64
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D