Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Grips - -
Bill of material
302100
BEST
Order No.
SSTELLE
Interface fitted
mm
SPANNT
Jaw depth
5 mm
SPANNH
Clamping width
3 mm
D
diameter
17 mm
H
height
23.5 mm
L
Length
34 mm
BS
Description
Informazioni
Infotext
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D