Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
Großer Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blindniete
Stückliste
KVT TAPD 612 SOLF14
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
5.2 mm
F1
2000 N
F2
2000 N
D1
2.64 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D