Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Grundplatte CNVL42-CNVL46
Stückliste
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
Gewindelaenge
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
mittel
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D