Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wieland Electric
Description
GST15I5S S1 ZR1 W - Male connector with strain relief
Bill of material
91.952.4253.0
ARTNR
Order Number
LODLEVEL
LOD Level
WIELANDESHOPDE
WIELAND eShop DE
Info DE
WIELANDESHOPEN
WIELAND eShop EN
Info EN
AUSFUEHRUNG
Model
Male Connector
POLZAHL
Number of poles
4
ANSCHLUSSART
Connection type
Screw connection
BEMESSUNGSSTROM
Rated current
13 A
BEMESSUNGSSPANN
Rated voltage
250 V
LAENGE
Length
63.0 mm
HOEHE
Height
15.0 mm
BREITE
Width
32.6 mm
FARBE
Color of coding
ECLASS81
eClass 8.1
27440605
ETIM60
ETIM 6.0
EC002560
ETIM50
ETIM 5.0
EC002560
ETIM40
ETIM 4.0
EC002560
ZERTIFIKATE
Certificates
ZERTIFIKATE4
Certificates
STANDARD
Environmental protection standards
STANDARD1
Environmental protection standards
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D