Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
GSW-B - Захват с хвостовиком
Спецификация
SCHUNK-0308421-GSWB 50-Z
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
AS
Монтажный комплект для Беспроводная система датчиков (необязательно заказывать)
RSS
Беспроводная система датчиков RSS (необязательно заказывать)
EIGENMASSE
Масса
kg
DREHZAHL
Макс. допустимая скорость
20 1/min
NENNDRUCKLUFT
Номинальное рабочее давление сжатого воздуха
6 bar
BETRIEBSDRUCKLU
Мин./макс. рабочее давление, сжатый воздух
4/8 bar
NENNBEKUHELMITT
Номинальное рабочее давление смазочно-охлаждающей жидкости
40 bar
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление, охлаждающая жидкость
20/50 bar
SCHUTZART
Класс защиты IP
40
UMBEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D