Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
GSW-B - Chwytak z przyłączem wału
Lista materiałowa
SCHUNK-0308421-GSWB 50-Z
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
AS
Zestaw montażowy do czujnika układ czujników bezprzewodowych (opcjonalnie na zamówienie)
RSS
Układ czujników bezprzewodowych RSS (opcjonalnie na zamówienie)
EIGENMASSE
Ciężar
kg
DREHZAHL
Maks. dopuszczalna prędkość
20 1/min
NENNDRUCKLUFT
Znamionowe ciśnienie robocze sprężonego powietrza
6 bar
BETRIEBSDRUCKLU
Min./maks. ciśnienie robocze sprężonego powietrza
4/8 bar
NENNBEKUHELMITT
Znamionowe ciśnienie robocze chłodziwa
40 bar
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze chłodziwa
20/50 bar
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
40
UMBEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D