Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
GSW-M - 磁力机械手,带柄部接口
明细表
SCHUNK-0308355 GSW-M 20
IDNR
ID
0308355
TYP
描述
GSW-M 20
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
LUFT
用壓縮空氣操作
WASSER
使用冷卻潤滑劑運行
EIGENMASSE
重量
1 kg
HALTEKRAFT
夹紧力
70 N
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
3.500 kg
DREHZAHL
最大允许速度
0 1/min
NENNBETRIEBSDRU
额定压缩空气工作压力
6 bar
MINDRUCKLUFT
最大/最小压缩空气工作压力
2/8 bar
NENNBETRKUEHL
额定冷却液工作压力
40 bar
MINBETRIEBS
最大/最小冷却液工作压力
10/50 bar
SCHUTZART
防护等级 IP
44
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
5/90 °C
FEDERKRAFT
弹簧力 Fc
80 N
CNSCTN
海關關稅編號
84799070
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D