Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
GSW-M - Magnetgreifer mit Schaftschnittstelle
Stückliste
SCHUNK-0308355 GSW-M 20
IDNR
Ident.-Nr.
0308355
TYP
Bezeichnung
GSW-M 20
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
LUFT
Betrieb mit Druckluft
WASSER
Betrieb mit Kühlschmiermittel
EIGENMASSE
Eigenmasse
1 kg
HALTEKRAFT
Haltekraft
70 N
WERKSTUECKGEWIC
Empfohlenes Werkstückgewicht
3.500 kg
DREHZAHL
Max. zul. Drehzahl
0 1/min
NENNBETRIEBSDRU
Nennbetriebsdruck Druckluft
6 bar
MINDRUCKLUFT
Min./max. Betriebsdruck Druckluft
2/8 bar
NENNBETRKUEHL
Nennbetriebsdruck Kühlmittel
40 bar
MINBETRIEBS
Min./max. Betriebsdruck Kühlmittel
10/50 bar
SCHUTZART
Schutzart IP
44
UMGEBUNGSTEMPER
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
FEDERKRAFT
Federkraft Stempel Fc
80 N
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D