Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Manifold base with common exhaust CNVL42-CNVL46
Bill of material
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D