Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Manifold base with common exhaust CNVL42-CNVL46
Bill of material
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D