IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0700161000
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432 series TP
Guide unit for cylinders ISO 6432 configurator TP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories_ser_tp/guide_unit_iso_6432/guide_unit_asmtab.prj},{NB=W0700161000-0},{IDNR=},{DI=16},{TYPE=1},{HUB=0},{HUBST=0},{C1=10},{CH1=19},{D=4},{E3=6.5},{H=15},{L1=60},{S=10},{PPATH=guide_unit_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Guide unit for cylinders ISO 6432
Bill of material
W0700161000
CODE
Code
W0700161000
W0700161000
mm
DI
Ø Diameter
16
16
mm
TYPE
Type
U profile
H profile, with bronze bushing
H profile, with ball bushing
U profile
H profile, with bronze bushing
H profile, with ball bushing
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Rod position
mm
A
30
30
mm
A1
27
27
mm
A2
mm
B
65
65
mm
B1
63
63
mm
C
38
38
mm
C1
10
10
mm
CH
8
8
mm
CH1
19
19
mm
D
ØD H7
4
4
mm
E
15
15
mm
E1
32
32
mm
E2
54
54
mm
E3
6.5
6.5
mm
E4
24
24
mm
E5
25
25
mm
E6
22
22
mm
E7
mm
F
Thread
M4
M4
mm
F1
Thread
M4
M4
mm
F2
ØF2
8.5
8.5
mm
F3
ØF3
5.1
5.1
mm
F4
ØF4
7.5
7.5
mm
F5
ØF5
4.5
4.5
mm
G
15
15
mm
H
15
15
mm
I
46
46
mm
L
70
70
mm
L1
60
60
mm
M
54
54
mm
N
13
13
mm
P
5.5
5.5
mm
P1
4.5
4.5
mm
S
10
10
mm
U
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D