Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWDC101 - A001
Bill of material
GWDC101-0422A001D2AD
CNSTYPECODE
Order code
GWDC101-0422A001D2AD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
COLOR
Color
PACK
Packing Options
M
Dimension:M
3.75 mm
L
Dimension:L
8.25 mm
L1
Dimension:L1
6.35 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D