Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWJB110. - A002
Bill of material
GWJB110-0301A002E2BN
CNSTYPECODE
Order code
GWJB110-0301A002E2BN
PIN
No.of Pins per Row
M
Dimension:M
7.92 mm
L
Dimension:L
11.90 mm
L1
Dimension:L1
8.96 mm
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D