Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
GWZC115 - A002
Bill of material
GWZC115-0602A002C1AH
CNSTYPECODE
Order code
GWZC115-0602A002C1AH
PIN
No.of Pins per Row
M
Dimension:M
7.50 mm
L
Dimension:L
13.30 mm
L1
Dimension:L1
10.45 mm
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
COLOR
Color
PACK
Packing Options
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D