IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 15 Winkelhülse M24 x 80 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/hulsendubel_liste_15.prj},{NB=Liste 15 Winkelhülse M24 x 80 galvanisch verzinkt k1524zn (300)},{CNSORDERNO=k1524zn},{BZ=Hülsendübel Liste 15, Gewindehülse mit abgewinkeltem Flachende /Winkelhülse},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{D=M24},{M=24.000},{L=80},{B=46},{D1=32.000},{T=3.500},{G=21},{S=30},{H=37},{R1=4.000},{R2=11.000},{EP=56.500},{R1X=69.000},{R1Y=7.500},{WE=28.127},{LIST=15},{CHAPT=Hülsendübel},{MATST=zn}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Hülsendübel Liste 15 - Winkelhülse
Stückliste
Liste 15 Winkelhülse M24 x 80 zn
CNSORDERNO
Artikelnummer
k1524zn
k1524zn
BZ
Bezeichnung
Hülsendübel Liste 15, Gewindehülse mit abgewinkeltem Flachende /Winkelhülse
MAT
Material
galvanisch verzinkt
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
D
Gewinde (d)
M24
M24
L
Länge (L)
80
80
mm
G
Gewindelänge (g)
21
21
mm
S
Einschraubtiefe (s)
30
30
mm
H
Ankerbreite (h)
37
37
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D