Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
H 300 - Norma ISO, força permitida
Lista de materiales
H300-038-D-N
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2 mm
D
Diámetro
32.0 mm
RD
Diâmetro da haste
16 mm
P
Presión nominal de carga
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
2.01 cm^2
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D