Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
H1C75 - стальная телескопическая направляющая, сверхвыдвижение до 150%, двойной ход, доступны опции (макс. грузоподъемность 1350 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1500 мм)
Спецификация
H1C075-0300
INFO1
Long description
H1C — это телескопическая направляющая с ходом до 150% от длины в закрытом положении. Применение промежуточных элементов, обладающих высоким моментом инерции, позволяет придать системе превосходную механическую жёсткость в сочетании с высокой грузоподъёмностью при максимальном выдвижении.
GUI
Тип
H1C
DIM
Размер
75
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
H
Ход
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
по запросу Ns
NN
Число отверстий
4
WEIGHT
Масса
2.60 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D