Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
H1C75 - ストローク150 % C型 プロファイル
部品表
H1C075-0300
INFO1
Long description
The H1C is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 150 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
タイプ
H1C
DIM
サイズ
75
INFO
カタログ
カタログ
L
長さ
mm
H
ストローク
450 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
1200 N
CAX
C 0ax
リクエストに応じて Ns
NN
穴の数
4
WEIGHT
重量
2.60 kg
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D