Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Rollon
Açıklama
H2H - Çıkarma artırılmış
Malzeme listesi
H2H080-0500
INFO1
Long description
The H2H is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 200 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Tip
H2H
DIM
Ölçü
80
INFO
Katalog
Katalog
L
Uzunluk
mm
H
Kurs
1000 mm
CRAD
C 0rad
talep üzerine N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
Delik numarası
8
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D