Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
H2H - ストローク増加
部品表
H2H080-0500
INFO1
Long description
The H2H is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 200 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
タイプ
H2H
DIM
サイズ
80
INFO
カタログ
カタログ
L
長さ
mm
H
ストローク
1000 mm
CRAD
C 0rad
リクエストに応じて N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
穴の数
8
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D