카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
H2H - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 초과 연장 최대 200%, 선택 사양 이용 가능(최대 닫은 상태 길이 2000mm)
BOM
H2H080-0500
INFO1
Long description
H2H는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 200% 스트로크를 제공하는 초과 확장 텔레스코픽 레일입니다. 관성 모멘트가 높은 중간 부품을 사용하면 완전 확장 시스템에서 우수한 시스템 강성과 높은 하중 용량을 달성할 수 있습니다.
GUI
타입
H2H
DIM
사이즈
80
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
H
스트로크
1000 mm
CRAD
C 0rad
요청 시 N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
홀의 수
8
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D