Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
H2H - Extension augmentée
Nomenclature
H2H080-0500
INFO1
Long description
Le H2H est une glissière télescopique avec une course allant jusqu'à 200% de la longueur fermée. L'utilisation d'éléments intermédiaires avec un moment élevé d'inertie permet une excellente rigidité du système et une capacité de charge élevée .
GUI
Type
H2H
DIM
Taille
80
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
H
Course
1000 mm
CRAD
C 0rad
sur demande N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
Nb trous
8
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D