Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
H2H - Guida telescopica in acciaio, acciaio inox o alluminio, estrazione maggiorata fino al 200%, optional disponibili (max. lunghezza chiusa 2000 mm)
Lista materiale
H2H080-0500
INFO1
Long description
H2H è una guida telescopica a estrazione maggiorata, con corsa fino al 200% della lunghezza telescopica in posizione chiusa. L’uso di elementi intermedi con elevato momento d’inerzia garantisce un’eccellente rigidità di sistema e un’elevata capacità di carico in sistemi a estrazione completa.
GUI
Tipo
H2H
DIM
Grandezza
80
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lungezze
mm
H
Corsa
1000 mm
CRAD
C 0rad
su richiesta N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
N. Fori
8
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D