Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Opis
H2H - Zwiększone wysunięcie
Lista materiałowa
H2H080-0500
INFO1
Long description
The H2H is an over-extending telescopic rail with a stroke of up to 200 % of the closed telescoping length. The use of intermediate elements with a high moment of inertia achieves excellent system rigidity and a high load capacity in fully extended systems.
GUI
Typ
H2H
DIM
Rozmiar
80
INFO
Katalog
Katalog
L
Długość
mm
H
Skok
1000 mm
CRAD
C 0rad
na zamówienie N
Y
100 mm
MM
m
100 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
100 mm
NH
L.ba otworów
8
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D