Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Gigabit HMC Eins. M, Cat.7 geschirmt
Stückliste
HARTING 09142083032
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09142083032
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Gigabit HMC Eins. M, Cat.7 geschirmt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 208 3032
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.52 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.09 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAD244
Kategorie
7A, Klasse FA bis 1.000 MHz
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Gigabit HMC ins. M, Cat.7 shield-GND
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.52 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.09 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D