Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Megabit Einsatz Bu (Schirm-GND)
Stückliste
HARTING 09140083117
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140083117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Megabit Einsatz Bu (Schirm-GND)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 008 3117
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAD244
Kategorie
5, Klasse D bis 100 MHz
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Megabit insert female (shield-GND)
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D