Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HAN MegaBit Module M for PCB
Stückliste
HARTING 09140083041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140083041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schnellanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Schnellanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HAN MegaBit Module M for PCB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 008 3041
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
98
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.800 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAD244
Kategorie
5, Klasse D bis 100 MHz
AAF726
Bemessungsstrom
7.500 A
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
HAN MegaBit Module M for PCB
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schnellanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schnellanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft