Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
Stückliste
HARTING 09145451562
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09145451562
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 545 1562
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
13
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
6A, Klasse EA bis 500 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
IDC-Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
IDC-Schneidklemmanschluss, Buchse, Kontakte: 8, Polyamid (PA)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D