Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC AWG 26
Stückliste
HARTING 09454001109
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454001109
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular RJ45 Cat5 Stvb.4p IDC AWG 26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 400 1109
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAD244
Kategorie
5, Klasse D bis 100 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC AWG 26
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stift, Kontakte: 4, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D