Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han shielded module female
Stückliste
HARTING 09140203113
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140203113
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han shielded module female
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 020 3113
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.52 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.09 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han shielded module female
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.52 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.09 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D