Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han shielded module female (Schirm-PE)
Stückliste
HARTING 09140203114
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140203114
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han shielded module female (Schirm-PE)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 020 3114
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.800 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.520 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.090 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han shielded module female (shield-GND)
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 20, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,52 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.520 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.090 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
32 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft