Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2005年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
HEB - 软启动阀
明细表
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
2005-12-31
VERS
On/off
B1
宽度
mm
B2
宽度
mm
B3
宽度
mm
B4
宽度
40.000 mm
B5
宽度
2.000 mm
B6
宽度
mm
B7
宽度
mm
B8
宽度
3.000 mm
B9
宽度
mm
D1
直径
D2
直径
8.000 mm
D5
直径
7.000 mm
L1
长度
58.000 mm
L2
长度
26.000 mm
L3
长度
mm
L4
长度
2.500 mm
L5
长度
mm
L6
长度
41.500 mm
L7
长度
49.000 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D