Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2005. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
HEB - Başlama valfi
Malzeme listesi
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
INFO
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2005-12-31
VERS
On/off
B1
Genişlik
mm
B2
Genişlik
mm
B3
Genişlik
mm
B4
Genişlik
40.000 mm
B5
Genişlik
2.000 mm
B6
Genişlik
mm
B7
Genişlik
mm
B8
Genişlik
3.000 mm
B9
Genişlik
mm
D1
Çap
D2
Çap
8.000 mm
D5
Çap
7.000 mm
L1
Uzunluk
58.000 mm
L2
Uzunluk
26.000 mm
L3
Uzunluk
mm
L4
Uzunluk
2.500 mm
L5
Uzunluk
mm
L6
Uzunluk
41.500 mm
L7
Uzunluk
49.000 mm
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D