Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2005/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
HEB - On-Off弁
部品表
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2005-12-31
VERS
On/off
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
40.000 mm
B5
2.000 mm
B6
mm
B7
mm
B8
3.000 mm
B9
mm
D1
直径
D2
直径
8.000 mm
D5
直径
7.000 mm
L1
長さ
58.000 mm
L2
長さ
26.000 mm
L3
長さ
mm
L4
長さ
2.500 mm
L5
長さ
mm
L6
長さ
41.500 mm
L7
長さ
49.000 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D