Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2005. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
HEB - Valvola di inserimento
Lista materiale
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2005-12-31
VERS
On/off
B1
Larghezza
mm
B2
Larghezza
mm
B3
Larghezza
mm
B4
Larghezza
40.000 mm
B5
Larghezza
2.000 mm
B6
Larghezza
mm
B7
Larghezza
mm
B8
Larghezza
3.000 mm
B9
Larghezza
mm
D1
Diametro
D2
Diametro
8.000 mm
D5
Diametro
7.000 mm
L1
Lunghezza
58.000 mm
L2
Lunghezza
26.000 mm
L3
Lunghezza
mm
L4
Lunghezza
2.500 mm
L5
Lunghezza
mm
L6
Lunghezza
41.500 mm
L7
Lunghezza
49.000 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D