Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Discontinued product
Product discontinued since 31 gru 2005. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
HEB - Zawór załączający
Lista materiałowa
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Numer części
TYP
Typ
INFO
Ważny do
Informacje dodatkowe
2005-12-31
VERS
On/off
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
B3
Szerokość
mm
B4
Szerokość
40.000 mm
B5
Szerokość
2.000 mm
B6
Szerokość
mm
B7
Szerokość
mm
B8
Szerokość
3.000 mm
B9
Szerokość
mm
D1
Średnica
D2
Średnica
8.000 mm
D5
Średnica
7.000 mm
L1
Długość
58.000 mm
L2
Długość
26.000 mm
L3
Długość
mm
L4
Długość
2.500 mm
L5
Długość
mm
L6
Długość
41.500 mm
L7
Długość
49.000 mm
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D