Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Baumeister & Schack
Beschreibung
HEXALIFT - Hubsäule
Stückliste
HD240D350530MFF24
CO
Firma
Baumeister & Schack GmbH & Co. KG
ID
Beschreibung
Hubsäule Hexalift
F1
Nennkraft Druck
N
F2
Nennkraft Zug
1600 N
S
Geschwindigkeit (ohne Last)
mm/s
LT
Hubsäulentyp
Hexalift V1
HUB
Hub
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
RL
Einbaumaß
530 mm
TYP
Typ
ARTNR
Artikelnummer
HD240D350530MFF24
N
Hinweis
Artikelnummer beinhaltet eine Hubsäule
W
Gewicht
12.6 kg
ECLASS
eCL@ss
23-30-19-90
TF
Zolltarifnummer
8428 9090
INFO1
Info1
Andere Einbaumaß / Hub Längen auf Anfrage
INFO2
Info2
Die Hubsäule kann mit unseren Steuerungen (siehe Zubehör) betrieben werden
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D