Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HG-90M 90°-Verschraubung, IP66
Stückliste
HellermannTyton 166-22506
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
LAENGE
Länge
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
NENNMASS
Nennmaß
mm
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
KLEINSTERI134
Kleinster Innendurchmesser
mm
AUSSENDURC135
Außendurchmesser max.
mm
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
K
Gewinde
LG
Gewindelänge
mm
M
Länge
mm
N
Außendurchmesser max.
mm
O
Min. Bohrloch Größe
mm
P
SW Gewinde
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D