Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HGL-90CG Presse-étoupe coudé 90°, IP68
Nomenclature
HellermannTyton 166-22704
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord 90° non métallique avec réduction des efforts
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
10.000
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
NENNMASS
Ø nominal
mm
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Pas
LG
Longueur du pas
mm
M
Longueur
mm
N
Ø ext. Max.
mm
O
Ø câble max.
mm
P
SW filetage
mm
RR
Ø partie presse-étoupe côté gaine
mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D