Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
HGS - телескопическая направляющая, сталь или алюминий, полное выдвижение, высокая жесткость, двойной ход, доступны опции (макс. грузоподъемность 1400 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1000 мм)
Спецификация
HGS060-0250
INFO1
Long description
HGS — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из подвижной и неподвижной направляющих и S-образного промежуточного элемента. Прочный промежуточный элемент обеспечивает высокую грузоподъемность и низкий прогиб в выдвинутом состоянии.
GUI
Тип
HGS
DIM
Размер
60
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
H
Ход
250 mm
CRAD
C 0rad
1000 N
Y
50 mm
MM
m
50 mm
NN
n
0 mm
E
0 mm
C
50 mm
NH
Число отверстий
4
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D