Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
HGT - Glissière télescopique, acier, acier inoxydable ou aluminium, extension 100%, double course, options disponibles (charge max 20000N, longueur fermée max 2000mm)
Nomenclature
HGT080-0500
INFO1
Long description
Le HGT est une glissière télescopique extension 100% qui se compose d'un élément intermédiaire en forme de T et de deux coulisseaux. Ce rail est conçu pour reprendre des charges extrêmement lourdes avec une flexion minimale et une rigidité du système élevée.
GUI
Type
HGT
DIM
Taille
INFO
Catalogue
Catalogue
L
Longueur
mm
H
Course
mm
B
mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
NN
Nb trous
8
WEIGHT
Poids
kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D