IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HHQ33-W102-L220
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhq33_43.prj},{NB=HHQ33-W102-L220},{CODE=HHQ33},{TYPE=Heavy duty, single rail},{DRV=X axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Natural anodizing},{W=102},{L=220},{SLLX=N/A},{HAN=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=hhq33_43/assem/hhq33_43_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHQ33_43 - 简易调整组件 梯形丝杠型 X轴 重载型/X轴·双导轨 带数字位置显示器重载型·双导轨
明细表
HHQ33-W102-L220
CODE
代码
HHQ33
HHQ33
TYPE
类型
重载型,单导轨
重载型,单导轨
DRV
传动方向
X轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
本色阳极氧化
W
102
135
170
102
135
170
mm
L
220
320
370
420
470
220
320
370
420
470
mm
SLLX
手轮类型
无指定(塑料手轮)
B(折叠型塑料手轮)
C(喇叭型手轮)
无指定(塑料手轮)
B(折叠型塑料手轮)
C(喇叭型手轮)
XC
行程
120
mm
SFZ
水平容许负载
500
N
CFZ
垂直容许负载
120
N
MXXDD
Mxd(容许力矩)
40
N▪m
MYYDD
Myd(容许力矩)
36
N▪m
MZZDD
Mzd(容许力矩)
36
N▪m
P
框架安装孔间距
200
mm
K
框架安装孔孔数
4
PXD
平行度
0.15
mm
ZJ
梯形丝杠轴径
20
mm
DC
梯形丝杠导程
4
mm
A
102
mm
WEIGHT
重量
3.0
kg
HAN
手轮方向可选加工
不加工
QU(手轮朝向向上)
QD(手轮朝向向下)
QL(手轮朝向向左)
QR(手轮朝向向右)
不加工
QU(手轮朝向向上)
QD(手轮朝向向下)
QL(手轮朝向向左)
QR(手轮朝向向右)
LINK
网站
网址
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D