Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
HM-E - Débitmêtre à turbine alimentation; nécessaire en plus: sonde de signal HTE000
Nomenclature
HM-E-025-1-00
TYP
Type
HM-E
SIZE
Largeur de tube nominale
TS
Standard de tube
HOU
Variante
Pouce
ID
26.00 mm
TC
Tri- Clamp
50.5 mm
A
86.2 mm
B
149.4 mm
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D