IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0279-00502
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_accessories/horizontal_base_asmtab.prj},{NB=0279-00502},{PN=0279-00502},{MN=AL500},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{DESCRIPTION=AL500 KIT, HORIZONTAL BASE MOUNTING},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{A=4.883},{B=4.449},{D=3.228},{F=3.938},{G=1.969},{H=0.413},{J=2.480},{K=1.2400},{V=0.138},{WT=2},{X=0.4525},{PPATH=horizontal_base_kit/horizontal_base_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Horizontal Base Kit Spartan - Spartan Accessories
Bill of material
0279-00502
PN
Part No.
0279-00502
0279-00502
MN
Model Number
AL500
AL500
RATIO
Ratio
N/A
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
N/A
인치
DESCRIPTION
Description
AL500 KIT, HORIZONTAL BASE MOUNTING
AL500 KIT, HORIZONTAL BASE MOUNTING
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
N/A
ID
Input Diameter
N/A
인치
OT
Output Type
N/A
A
4.883
4.883
인치
B
4.449
4.449
인치
D
3.228
3.228
인치
F
3.938
3.938
인치
G
1.969
1.969
인치
H
0.413
인치
J
2.480
2.480
인치
K
1.2400
1.2400
인치
V
0.138
0.138
인치
WT
Weight
2
2
Lbs
X
0.4525
0.4525
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D