Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1203 - HV1203
Stückliste
HellermannTyton 633-02030
IDNR
Identifikation
633-02030
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
HV1203
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen schwarz
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
12.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
17.5 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
1000.000
HOEHEH
Höhe H
6.8 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
DURCHMESSERD
Durchmesser D
10.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
2.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D