Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1215 - HV1215
Bill of material
HellermannTyton 633-02150
IDNR
Identification
633-02150
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1215
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet black
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
8.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
10.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
2000.000
HOEHEH
Height H
5.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
6.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
1.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D