IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-02180
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1218.prj},{NB=633-02180},{IDNR=633-02180},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.360},{TAX_N=0.190},{PWID=31},{MANUFACTURE19=HV1218},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186405},{ID_MANUFACT17=633-02180},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=10.0},{BUENDELMAX=14.0},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1.05},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1218 - HV1218
Bill of material
HellermannTyton 633-02180
IDNR
Identification
633-02180
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1218
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet black
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
10.0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
14.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000.000
HOEHEH
Height H
9.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
6.0
mm
HOEHEH2
Height (H2)
4.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D