Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1218 - HV1218
Bill of material
HellermannTyton 633-02180
IDNR
Identification
633-02180
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1218
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet black
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
10.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
14.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000.000
HOEHEH
Height H
9.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
6.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
4.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D