Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1305 - HV1305
Stückliste
HellermannTyton 633-03050
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
HV1305
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Farbe
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
18.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
24.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
500.000
HOEHEH
Höhe H
7.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
DURCHMESSERD
Durchmesser D
14.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
3.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D